S5A-G5 200
5-Achs-Backen grip
ID 1471199
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs-Backen grip
- Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
- Abmessungen: 102 x 73.5 x 75 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 2.1 kg
- Glatte Stufe: 18.6 - 94.6 mm
- Grip-Stufe: 29.6 - 105.6 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 88.6 - 167.6 mm
- Grip-Stufe: 99.6 - 178.6 mm
Technické údaje
| Breite [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 75.0 |
| Passend zu | 200 |
| Gewicht [kg] | 2.1 |
Lieferumfang
5-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben