arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-34-8 유사 그림

PEB 50-34-8

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1311955

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 8fach Polblock
Technische Daten:
  • Abmessungen: 230 x 110 x 34 mm
  • Polfeld: 8fach (2 x 4)
  • Polgewinde: M8
  • Gewicht: 6.8 kg
Länge [mm] 230.0
Breite [mm] 110.0
Höhe [mm] 34.0
Gewicht [kg] 6.8

Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben