SGS-B 125-68-40
Steel jaws
ID 1452569
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stahlbacke beweglich
- Passend zu: KSC3 125, KSC3-K 125
- Abmessungen: 125 x 68 x 40 mm
- Gewicht: 2.6 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 68.0 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 2.6 |