arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STG 100 유사 그림

STG 100

TANDEM 액세서리

ID 402314

재고 있음
클램핑 포스 블록 액세서리

제품 특징:
  • 퀵 죠 체인지 척용 클램핑 바
  • 강화 버전, 그립 톱니형 클램핑 스텝
  • 적합한 대상: WTG-A 100
기술 데이터:
  • 치수: 55 x 20 x 11 mm
  • 중량: 0.07 kg
Width [mm] 55.0
Height [mm] 11.0
Depth [mm] 20.0
Suitable for 100
Weight [kg] 0.07

Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws