arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-B 70-26.5-22

SGWB-G3-B 70-26.5-22

Mors à changement rapide

ID 1452106

Low stock
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors grip, mobile
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSC mini
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 70 x 26,5 x 22 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 0.2 kg
Largeur [mm] 70.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2