arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH Illustration similaire

VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH

Accessoires MAGNOS

ID 1611043

Scorte limitate
Câble de raccordement standard

Caractéristiques des produits :
  • Câble de connexion pour la conception modulaire KEH plus
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
  • Système prêt à l'emploi pour une installation facile
Caractéristiques techniques :
  • Raccordement de l'unité de commande: 1 x ILME male
  • Jonction de la plaque de serrage magnétique: 1 x 7-PIN CIR 24 female
  • Nombre de canaux: 2
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 3.5 kg
Nombre de canaux 2.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 3.5

Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation