arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBP 125-18-7.6

GBP 125-18-7.6

Ganascia rettificata

ID 432259

Disponibile in magazzino
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, rettificata
  • Interfaccia 1: W-125-2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Peso: 0.13 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 7.6
高度 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.13

标配范围
顶爪、紧固螺钉