ISST-SMPL 600x400x3
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
ID 1487784
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra di appoggio
- Per la lavorazione di pezzi con ventose
- Con magneti di chiusura
- Adatto per SMPL 600 x 400 x 28
- Dimensioni: 600 x 400 x 3 mm
- Peso: 5.9 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 400.0 |
| Altezza [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 5.9 |
Scope of delivery
Support plate, closing magnets, caulking strip (glued), countersunk screws