H-WB 82
Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
ID 130120
H-WB 82, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Vite | M12 |
---|---|
m/set [kg] | 4.1 |
Larghezza B [mm] | 40.0 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
Altezza H [mm] | 60.0 |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 16.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 25.0 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 41.0 |
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Lunghezza L [mm] | 86.0 |
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |