SFA 200-C5
Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
ID 154132
SFA 200-C5, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 10 mm
- Interspazio: 20 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Vite | M8 |
---|---|
m/set [kg] | 6.1 |
Larghezza B [mm] | 40.0 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
Altezza H [mm] | 80.0 |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 10.0 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 20.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 40.0 |
Altezza H2 [mm] | 76.0 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 13.0 |
Dentatura | Incastro a croce |
Lunghezza L [mm] | 95.0 |
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |