arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA BG16-L 12P-1000 Illustrazione simile

KA BG16-L 12P-1000

Cavo

ID 301801

Pronto per la spedizione da magazzino
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M16, Presa dritta

  • Numero di cavi: 12
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • Corrente max.: 0.5 A
Collegamento lato sensore Presa dritta
Spina angolare, lato sensore [°] 0
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Lunghezza del cavo [m] 10
Numero di cavi 12
Sezione del conduttore [mm²] 0.25
Peso [kg] 0.68
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 0.5
Corrente max. [A] 0.5