KA GLN0804-IO-02000-A
Cavo
ID 1442994
Cavo di collegamento alimentazione di tensione/segnali – presa M8 resistente alla catena portacavi e alla torsione, diritta, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa dritta
- Collegamento: M8
- Numero di cavi: 4
- Lunghezza del cavo: 20 m
- Corrente max.: 4 A
Specifiche tecniche
Collegamento lato sensore | Presa dritta |
---|---|
Filetto lato sensore | M8 |
Spina angolare, lato sensore [°] | 0 |
Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
Lunghezza del cavo [m] | 20 |
Numero di cavi | 4 |
Sezione del conduttore [mm²] | 0.34 |
Peso [kg] | 0.745 |
Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 4 |
Corrente max. [A] | 4 |