arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Co-act EGP-C 64-N-N-GoFa Illustration similaire

Co-act EGP-C 64-N-N-GoFa

Pince collaborative de petites pièces

ID 1468551

Scorte limitate
Pince collaborative de petites pièces Co-act EGP-C, Taille: 64, électrique, Robot compatible: ABB GoFa (CRB 15000), Poignet robot: Poignet standard

  • Course par mors : 10 mm
  • Force de préhension min.: 65 N
  • Force de préhension max.: 230 N
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Courant total max.: 2 A
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Robot compatible ABB GoFa (CRB 15000)
Poignet robot Poignet standard
Détecteurs intégrés oui, inductif dans 2 directions
Longueur X [mm] 125.5
Largeur Y [mm] 86.4
Hauteur Z [mm] 146.7
Course par mors  [mm] 10.0
Force de préhension min. [N] 65.0
Force de préhension max. [N] 230.0
Force min. par mors [N] 32.5
Course max. par mors [N] 115.0
Poids de pièce recommandé [kg] 1.15
Longueur de doigt max. admissible [mm] 80.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.24
Répétabilité [mm] 0.02
Temps de fermeture [s] 0.49
Temps d'ouverture [s] 0.49
Poids [kg] 1.2
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 30
Connecteur de câble/extrémité de câble 2 x M8
Longueur de câble L1 [mm] 70.0
Longueur de câble L2 [mm] 175.0
Tension nominale [V] 24.0
Courant nominal [A] 0.15
Courant max. [A] 2.0
Electronique de commande intégré(e)
Nombre d'entrées digitales 4.0
Nombre de sorties digitales 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 9.0
Force axiale max. Fz max. [N] 250.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 그리퍼 죠에 적용되는 파지력의 산술적인 합계입니다(그림 참조). 더 자세한 내용은 세부 기능 설명을 참고하십시오.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다. 자세한 내용은 조립 및 작동 매뉴얼을 참조하십시오.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
랙과 피니언 원리

하우징 재료
유리 섬유 첨가 폴리아미드

베이스 죠 재료
강철

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

보증
조립 및 작동 매뉴얼 참조

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
어댑터 플랜지, 설치 재료 및 6각 소켓 렌치, 적합성과 법인 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼, 안전 정보