arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z235-A6 Illustrazione simile

FFV Z235-A6

Flangia standard

ID 836030

Disponibile in magazzino
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z235
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 6
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 290.5 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Foro passante: 103 mm
  • Peso: 11.2 kg
Lato mandrino Z235
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 6
Cerchio del passo del mandrino [mm] 290.5
Cerchio del passo del mandrino [mm] 133.4
Altezza [mm] 38.0
Foro passante [mm] 103.0
Peso [kg] 11.2

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio