SGBB-F 125-66-40
Ganasce monoblocco
ID 1349857
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia monoblocco, fissa
- Interfaccia 1: W-125-1
- Adatto per: KSC-F 125
- Dimensioni: 125 x 66 x 40 mm
- Peso: 2.6 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 66.0 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 2.6 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce