arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP-VL mini 60-6-SPA

SP-VL mini 60-6-SPA

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 435650

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Estensione perno di serraggio
  • Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
  • Con perno di serraggio per centraggio
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø90 x 60 mm
  • Forza di ancoraggio M6: 15 kN
  • Parallelismo planare: 0.02 mm
  • Peso: 1.7 kg
A [mm] 60
Forza di ancoraggio M6 [kN] 15
Parallelismo planare [mm] 0.02
Peso [kg] 1.7

La fornitura comprende
Estensione perno di serraggio, 1 perno di serraggio, vite di fissaggio, istruzioni per l'uso