arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPA-VLK 50 Illustrazione simile

SPA-VLK 50

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 1318565

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Estensione perno di serraggio
  • Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
  • Con perno di serraggio per centraggio
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø98 x 50 mm
  • Forza di ancoraggio M8: 25 kN
  • Parallelismo planare: 0.02 mm
  • Peso: 1.7 kg
Forza di ancoraggio M8 [kN] 25
Parallelismo planare [mm] 0.02
Peso [kg] 1.7

La fornitura comprende
Prolunga perno di serraggio, vite, bussola, perno filettato