arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-4 40-25 Illustrazione simile

GWU-4 40-25

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 490757

Disponibilità su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporti per pezzi larghezza 40 mm
  • 1 set = 2 pezzi
  • Adatto per: KSM2 90
Dati tecnici:
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Peso: 0.3 g
Larghezza [mm] 40
Altezza [mm] 25

La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi