GWU-4 65-17
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 490759
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi larghezza 65 mm
- 1 set = 2 pezzi
- Adatto per: KSM2 90
- Larghezza: 65 mm
- Altezza: 17 mm
- Peso: 0.15 g
Specifiche tecniche
Larghezza [mm] | 65 |
---|---|
Altezza [mm] | 17 |
La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi