GWU-4 90-11
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 490761
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi - larghezza 90 mm
- 1 set = 2 pezzi
- Adatto per: KSM2 90
- Larghezza: 90 mm
- Altezza: 11 mm
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
Höhe [mm] | 11.0 |
---|---|
Breite [mm] | 90.0 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen