OPUS-H3 102-46
Cilindro di serraggio cavo
ID 1360384
Versione standard del cilindro di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cilindro di serraggio cavo
- Foro passante: 46.5 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Superficie del pistone: 103 cm²
- Forza di trazione a 45 bar: 46 kN
- Quantità di olio di trafilamento: 3 l/min
- Pressione di esercizio max.: 45 bar
- Numero di giri max.: 7000 1/min
- Peso: 12 kg
Specifiche tecniche
| Max. rotational speed [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 103.0 |
| Piston stroke [mm] | 25.0 |
| Through-hole [mm] | 46.5 |
| Max. pressure [bar] | 45.0 |
| Pull force at 45 bar [kN] | 46.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 3.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.028 |
| Power consumption [kW] | 1.0 |
| Weight [kg] | 12.0 |