arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-G 200-62 D5-GBK

ROTA-G 200-62 D5-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815016

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.8 mm
  • Passo tra i denti: 4.7 mm
  • Forza di serraggio max.: 95 kN
  • Coppia max.: 90 Nm
  • Numero di giri max.: 4600 1/min
  • Peso: 21 kg
Tipo di mandrino ISO 702-2
Dimensioni del mandrino Nr. 5
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 4600.0
Forza di serraggio max. [kN] 95.0
Coppia max. [Nm] 90.0
Corsa/griffa [mm] 6.8
Passo tra i denti [mm] 4.7
Peso [kg] 21.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso