ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 819103
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: Z235
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Passo dos dentes: 6 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Peso: 28.8 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z235 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 160.0 |
| Máx. torque [Nm] | 210.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.7 |
| Passo dos dentes [mm] | 6.0 |
| Peso [kg] | 28.8 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação