arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento manuale

ID 819914

Mandrino a serraggio manuale standard stazionario

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 92 mm
  • Supporto del mandrino: Z300
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9.9 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 220 Nm
  • Numero di giri max.: 3400 1/min
  • Peso: 54.2 kg
Dentatura Dentatura inclinata
Forza di serraggio max. [kN] 180.0
Coppia max. [Nm] 220.0
Corsa per griffa [mm] 9.9
Passo tra i denti [mm] 7.0
Peso [kg] 54.2

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante manuale, ganasce di base con linguetta e scanalatura, viti di fissaggio, chiave inglese, magneti SCHUNK, guida rapida, istruzioni per l'uso; senza ganasce superiori