KSH3 140-PM-BWA
Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
ID 1529584
Étau de serrage hydraulique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Changement rapide de mors
- Dimensions: 140 x 140 x 101,5 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 30 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 33 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 70 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 10 kg
Détails techniques
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 30.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 33.0 |
| Distance H [mm] | 17.5 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 70.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 10.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual