arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 100-Z-PM-BWA

KSH3-LH 100-Z-PM-BWA

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

ID 1529580

Hydraulisch klemkrachtblok standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Snel wisselen van klauwen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 93 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 16 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 27 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 120 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 30 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 5 kg
Stroke per jaw [mm] 6.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 16.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 120.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 27.0
Distance H [mm] 14.5
Oil consumption per double stroke [cm³] 30.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual