arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 200-Z

KSH3-LH 200-Z

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

ID 1486542

In stock
Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 53 kN
  • Stroke per jaw: 10 mm
  • Max. jaw height: 100 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 10 - 120 bar
  • Oil consumption per double stroke: 150 cm³
  • Closing/opening time: 1.3 s
  • Weight: 24 kg
Stroke per jaw [mm] 10.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 53.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 120.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 100.0
Distance H [mm] 30.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 150.0
Closing/opening time [s] 1.3
Weight [kg] 24.0

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).