arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STNJ 200-5 Illustrazione simile

STNJ 200-5

Ganasce base

ID 160650

Disponibile in magazzino
STNJ 200-5, Ganasce base

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: 1.5 mm x 60°
  • Interspazio: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Utensili:
  • Scopri la varietà delle nostre ganasce riportate per i tuoi mandrini autocentranti e trova le ganasce riportate adatte facendo semplicemente clic su "Strumenti" nel nostro strumento di ricerca rapida del morsetto!
Groupe de produit Mors de base
Fixation 1.5 mm x 60°
Denture Denture droite
Largeur de l'onglet S [mm] 14.0
Largeur B [mm] 40.0
Largeur B1 [mm] 22.0
Hauteur H [mm] 49.5
Hauteur H1 [mm] 47.0
Longueur L [mm] 95.0
Entre-axe des trous a [mm] 10.0
Entre-axe des trous b [mm] 25.0
Vis M12
m/jeu [kg] 2.6