arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZAJ-ST 30-3 Podobné zobrazení

SZAJ-ST 30-3

Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání

ID 175512

Na skladě
SZAJ-ST 30-3, Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka B [mm] 50.0
Výška H [mm] 50.0
Délka L [mm] 111.7
Upínací hloubka T [mm] 43.0
Rozestup otvorů b [mm] 30.0
Šrouby M16
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 3.4