arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZI 16-17 Illustration similaire

SZI 16-17

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 123159

En stock
SZI 16-17, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 12.0
Largeur B [mm] 30.0
Hauteur H [mm] 40.0
Longueur L [mm] 60.3
Profondeur de serrage T [mm] 15.0
Butée de pièce filetée G M5
Entre-axe des trous b [mm] 15.0
Vis M8
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.03