arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC-B 40 Illustrazione simile

SPC-B 40

Perni di serraggio

ID 1398347

Disponibile in magazzino
标准定位销

产品特性:
  • 具有通孔的定位销
  • 定位销
技术参数:
  • 定心直径: 25h6
  • 夹紧力 M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 重量: 0.3 kg
夹紧力 M16 [kN] 75.0
重复精度 [mm] < 0.005
变型 定位销
重量 [kg] 0.3

标配范围
定位销;无调节螺钉