TENDO WZS SK50 Ø20x110
Mandrino ad espansione idraulica
ID 219226
TENDO WZS SK50 Ø20x110, Portautensili per la rettifica di utensili
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
- TENDO WZS
- Mandrino ad espansione idraulica
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio D1: 20 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 110 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 90 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
Serie | TENDO WZS |
---|---|
D2 [mm] | 42.0 |
Coppia min. [Nm] | 90.0 |
D3 [mm] | 70.0 |
D6 [mm] | 28.0 |
G | M16x1 |
Tecnologia | Mandrino ad espansione idraulica |
Attacco portautensile | SK 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
Peso [kg] | 3.9 |
L5 [mm] | 90.9 |
L4 [mm] | 47.0 |
L2 [mm] | 95.0 |
Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta