WZS GZB-S Ø22 Ø14 25°
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207721
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø22 Ø14 25°, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con angolo di 25° arrotondato
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza: 53.5 mm
Specifiche tecniche
Serie | WZS GZB-S smussatura 25° |
---|---|
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 27.0 |
D4 [mm] | 18.0 |
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
Diametro di serraggio D1 | 14 mm |
Peso [kg] | 0.1 |
L10 [mm] | 10.0 |
Versione
Con angolo di 25° arrotondato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta