arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NE-HT mini 36

NE-HT mini 36

고온 클램핑 모듈

ID 1392999

En stock
Positioning element standard

Product features:
  • For high temperature applications
Technical data:
  • Dimensions: Ø36 x Ø26 x 18 mm
  • Repeat accuracy: < 0.005 mm
  • Weight: 0.06 kg
Diameter [mm] 36.0
Max. ambient temperature [°C] 520.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 0.06

Scope of delivery
Quick-change Pallet Unit