arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø8 Ø1 PK Illustrazione simile

GZB-S Ø8 Ø1 PK

Bussole di riduzione con refrigerazione periferica

ID 206237

Disponibile in magazzino
GZB-S Ø8 Ø1 PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
  • Refrigerazione periferica
  • Diametro di serraggio: 1 mm
  • Diametro esterno: 8 mm
  • Lunghezza: 37 mm
Tecnologia Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Serie GZB-S PK
Attacco portautensile GZB-S Ø 8 PK
Diametro di serraggio D1 1 mm
Diametro esterno D2 8 mm
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 37 mm / 1.5"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 37.0
Peso [kg] 0.1
Lunghezze standard

Versione
Refrigerazione periferica

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta