arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERT 50-40-B-N-D-N Illustrazione simile

ERT 50-40-B-N-D-N

ID 1461467

Tempo di consegna su richiesta
Unità di rotazione universale ERT, Dimensioni: 50, elettrico, Senza passante, con freno di arresto, Interfaccia del sistema di misurazione della corsa: DRIVE-CLiQ, Angolo di rotazione: > 360 °, Posizione centrale: Programmabile a scelta

  • Coppia: 7.04 Nm
  • Corrente nominale: 2.44 A
  • Alimentazione elettrica: 560 V
  • Classe di protezione IP: 40
Coppia nominale [Nm] 7.04
Coppia massima [Nm] 20.1
Numero di giri max. [1/min] 350.0
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 0.39
Precisione di ripetibilità [°] 0.01
Planarità [mm] 0.05
Concentricità [mm] 0.05
Peso [kg] 6.46
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Classe di protezione IP 40
Freno di arresto momento [Nm] 7.04
Forza Fx max [N] 890.0
Forza Fz max [N] 890.0
Lunghezza X [mm] 235.0
Larghezza Y [mm] 190.0
Altezza Z [mm] 85.0
Coppia My max. [Nm] 48.0
Tensione del circuito intermedio [V] 560.0
Corrente nominale [A] 2.44
Corrente max. [A] 8.54
Sistema trasduttori Encoder (assoluto)
Interfaccia del sistema di misurazione della corsa DRIVE-CLiQ
Certificazione SIL Non certificato
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Informazioni generali sulla serie

Sistema di misurazione della corsa
Sistema di feedback motore per misurazione assoluta, versione monospire, con le interfacce HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® e DRIVE-CLiQ

Tempi di rotazione
I tempi di rotazione sono i semplici tempi di spostamento del modulo tra una fase di arresto e la successiva. I ritardi causati dal PLC o dal sistema di controllo di azionamento non sono inclusi e devono essere presi in considerazione quando si stabiliscono i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Precisione di ripetibilità
La precisione di ripetibilità è definita come la variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti o solo leggermente contaminati. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK.

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Correnti nominali
Le correnti nominali possono essere attivate in modo permanente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Materiale del corpo pinza
Alluminio fuso, verniciato a polvere

Azionamento
Motore coppia trifase

Sistema di misurazione della corsa
Sistema magnetico di misurazione senza contatto in versione assoluta; con interfacce HIPERFACE® e DRIVE-CLiQ.

Regolatore di azionamento
Consulenza sulle impostazioni dei parametri per i regolatori di azionamento BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive e IndraDrive CS) e Siemens (Sinamics S120). Fornitura di schede tecniche dei motori per altri controller di azionamento. Supporto alla messa in funzione su richiesta.

La fornitura comprende
Bustina con pezzi aggiuntivi con bussole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta