WEL HSK-A40 Ø16x75
WELDON end mill holders
ID 263505
WEL HSK-A40 Ø16x75, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: HSK-A 40
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 75 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
系列 | 侧固式 |
---|---|
D2 [mm] | 48.0 |
D6 [mm] | 35.5 |
G1 | M14 |
技术 | 侧固式刀柄 |
刀具夹持接口 | HSK-A 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 16 mm |
重量 [kg] | 0.74 |
L4 [mm] | 55.0 |
L2 [mm] | 51.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 75 mm / 3.0" |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计