WEL HSK-A50 Ø10x65
Portautensili Weldon
ID 263512
WEL HSK-A50 Ø10x65, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 50
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
시리즈 | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 35.0 |
D6 [mm] | 24.5 |
G1 | M10 |
기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 50 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 10 mm |
중량 [kg] | 0.65 |
L4 [mm] | 39.0 |
L2 [mm] | 41.0 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 65 mm / 2.6" |
버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능