WEL HSK-A50 Ø6x65
Portautensili Weldon
ID 263510
WEL HSK-A50 Ø6x65, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 50
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Baureihe | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 25.0 |
D6 [mm] | 14.5 |
G1 | M6 |
Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
Gewicht [kg] | 0.5 |
L4 [mm] | 39.0 |
L2 [mm] | 35.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 65 mm / 2.6" |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich