WEL HSK-A50 Ø8x65
Portautensili Weldon
ID 263511
WEL HSK-A50 Ø8x65, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 50
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Reeksen | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 28.0 |
D6 [mm] | 19.5 |
G1 | M8 |
Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 8 mm |
Gewicht [kg] | 0.58 |
L4 [mm] | 39.0 |
L2 [mm] | 35.0 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar