arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL S HSK-A 63 Ø12x100 Illustrazione simile

WEL S HSK-A 63 Ø12x100

Portautensili Weldon

ID 23005000

Délai de livraison sur demande
WEL S HSK-A 63 Ø12x100, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON Slim
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON Slim
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 29.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 45.5
L4 [mm] 94.0
G M10x1
G1 M6
Peso [kg] 1.055
A tenuta stagna

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB e ISO 1835E/6359HE

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta