arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO Cool Flow

CELSIO Cool Flow

Portautensili a calettamento a caldo Cool Flow
CELSIO, sistema di calettamento a caldo per tutti i tipi di portautensili a calettamento.
Il portautensile a caldo CELSIO Cool Flow consente la refrigerazione periferica mediante canali di raffreddamento, che possono essere chiusi opzionalmente con due viti M3. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
Con il serraggio dell'utensile mediante calettamento a caldo, il gambo dell'utensile si contrae nell'attacco riscaldato dell'utensile. Una bobina di induzione genera correnti parassite alternate che agiscono direttamente sul mandrino portautensile riscaldandolo esattamente nel punto in cui alloggerà il gambo dell'utensile. Il risultato è un'unità omogenea costituita da utensile e portautensile, quasi come se fossero un unico pezzo.

Vantaggi - I tuoi benefici

  • Elevate forze traenti
    Serraggio sicuro e con accoppiamento d'attrito per la trasmissione di coppie superiori
  • Rapporto ottimale tra rigidità radiale e ingombro
    Elevate prestazioni di taglio e tempi di lavorazione più rapidi per una maggiore produttività
  • Portautensili per la lavorazione efficace del metallo ad asportazione di truciolo
    Lavorazione ad alta velocità su macchine con velocità fino a 50.000 giri/min e per l'impiego di utensili HSS e HM
  • Precisione di concentricità ≤ 0,003 mm misurata secondo la ISO 69882-8.
    Ottimi risultati di superficie, lavorazione ad alta precisione e processi sicuri grazie all'azione uniforme del tagliente e alla massima riproducibilità.
  • Applicazione universale
    Adatto per l'impiego nella fresatura, fresatura di finitura, foratura o lavorazione HSC
  • Forma dinamica
    Con portautensili lunghi, il gambo rinforzato offre un efficace compromesso tra struttura snella e robusta.
  • Elevata flessibilità
    Combinabile in modo ideale con le prolunghe CELSIO SVL