CELSIO HSK-F63 Ø12x90
Mandrino termoretraibile
ID 26000774
CELSIO HSK-F63 Ø12x90, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-F 63
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 150 Nm
Specifiche tecniche
Serie | CELSIO |
---|---|
D2 | 32.0 |
Coppia min. | 150.0 |
D6 | 24.0 |
G | M10x1 |
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
Attacco portautensile | HSK-F 63 |
Portautensile standard | DIN 69893-6 |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
Peso | 0.8 |
L4 | 64.0 |
L2 | 48.0 |
L3 | 10.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta