arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Portafrese a manicotto a doppio contatto

Portafrese a manicotto a doppio contatto

Portafrese a manicotto a doppio contatto
I portafrese a manicotto con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana occludono la distanza risultante tra la flangia del portauntensile e la parte anteriore del mandrino macchina. I portafrese riportati sono adatti per il serraggio di frese finali e frese frontali, con cava trasversale ai sensi della norma ISO 1880, per un diametro di serraggio Ø 40 ai sensi della norma ISO 2079 (per fori filettati). Data la maggiore superficie di appoggio, è possibile un serraggio rapido delle frese con scanalatura trasversale. La vite di serraggio e i tasselli di trascinamento sono compresi nella fornitura.
Interfaccia lato macchina
Lunghezza di proiezione L1 [mm]
Tutti i filtri
5 risultati
1428093
BT-DC 30 
22 mm 
35.0 
1410341
BT-DC 40 
22 mm 
35.0 
1428100
BT-DC 30 
27 mm 
35.0 
1410354
BT-DC 40 
27 mm 
35.0 
1410359
BT-DC 40 
32 mm 
50.0