arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 40 P SK 50x100 Illustration similar

ER 40 P SK 50x100

ER Precision collet chuck

ID 1349330

ER 40 P SK 50x100, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: SK 50
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
技术 ER 高精度筒夹
系列 ER 高精度筒夹
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER 夹持尺寸 ER 40
最小夹持直径 D1 [mm] 4.0
最大夹持直径 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 62.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
伸出长度 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 80.9
G M28x1.5
重量 [kg] 3.8
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计