arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 P HSK-A 100x75 Illustration similar

ER 32 P HSK-A 100x75

ER Precision collet chuck

ID 1349141

In stock
ER 32 P HSK-A 100x75, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Tecnologia Portapinze di precisione ER
Serie Portapinze di precisione ER
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione di serraggio ER ER 32
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 2.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
D3 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 75 mm / 3.0"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 44.0
Peso [kg] 2.5
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta