arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WELDON Dual Contact

WELDON Dual Contact

Mandrini di serraggio WELDON a doppio contatto
Il mandrino di serraggio WELDON con contatto tra cono e superficie piana, occlude la distanza risultante tra la flangia del portautensile e la superficie piana della parte anteriore del mandrino macchina. Con i portautensili WELDON si possono serrare in modo sicuro gli utensili con piano di trascinamento laterale su gambo cilindrico. Una volta stretta la vite di serraggio, l'utensile non può ruotare o sfilarsi. L'attacco è adatto per utensili con gambi cilindrici ai sensi della norma ISO 1835B e della norma ISO 6535HB. La vite di serraggio è compresa nella fornitura.
1428128
BT-DC 40 
6 mm 
50.0 
1428130
BT-DC 40 
8 mm 
50.0 
1415495
BT-DC 40 
10 mm 
63.0 
1415496
BT-DC 40 
12 mm 
63.0 
1415497
BT-DC 40 
16 mm 
63.0 
1409441
BT-DC 40 
20 mm 
63.0 
1409443
BT-DC 40 
25 mm 
90.0 
1410328
BT-DC 40 
32 mm 
100.0