arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

3-jaw power chuck with through-hole

ID 807230

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 75 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 4.4 mm
  • ピストンストローク: 19 mm
  • 最大把持力: 111 kN
  • 最大作動力: 44 kN
  • 最大回転速度: 4200 1/min
  • 重量: 32 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Max. upínací síla [kN] 111.0
Max. aktivační síla [kN] 44.0
Zdvih/čelist [mm] 4.4
Zdvih pístu (H) [mm] 19.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.3
Vlastní hmotnost [kg] 32.0