arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MGT-IC Ø1500 图片仅供参考

MGT-IC Ø1500

适于车削应用的MAGNOS

ID 1311859

Plazo de entrega bajo petición
标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 双 AlNiCo
  • 有低残磁周期
技术参数
  • 尺寸: Ø1500 x 142 mm
  • 磁极数量: 32(T 型槽 10H8)
  • 最大夹持力: 160 N/cm²
  • 最大旋转速度: 240 1/min
  • 最小夹持直径: 600 mm
  • 最大夹持直径: 1500 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 1700 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 通道数量: 6
  • 连接: 13-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
ØAD [mm] 1500.0
ØID [mm] 600.0
H [mm] 142.0
最大夹持力* [N/cm²] 160.0
磁极数量 32.0
连接 13-PIN
通道数量 6.0
电源电压 400 V / 460 V
最大旋转速度 [1/min] 240.0
重量 [kg] 1700.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块