arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBC 90-22-8.8

GBC 90-22-8.8

セレーション付きジョー

ID 490572

納期はお問い合わせください
トップジョー、標準

特長:
  • ジョー、削り
  • インターフェース1: W-90-2
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 22 x 8,8 mm
  • 重量: 0.13 kg
幅 [mm] 90.0
奥行 [mm] 8.8
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.13

納品内容
トップジョー、固定ネジ